Опубликуйте свои продукты
Cosentino Simplicity
Cosentino Simplicity
Cosentino Simplicity
    Cosentino
    Архив

    Cosentino Simplicity

    3.2 из 5 звезд3.2(6 отзывы)
    The basin is one of the stars of your bathroom. Cosentino offers unique designs which fit smoothly into your room, your style, and the needs of your family. Whether it’s for a master bathroom or a downstairs WC, we have the perfect product to transform your bathroom into a warm, welcoming space.
    Cпецификация
    • Silestone offers a range of custom basins specially made for your room, so you can maximize your space. Their innovative design adds a touch of class and elegance to any bathroom. The large format of Dekton results in superior design cohesion with the minimum number of pieces, and therefore joins, placing colors and textures front and center. Imagine the impact of state-of-the-art modern architecture in this area of your home.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCosentino-Simplicity
    • Тип продукцииSilestone. The Original Dekton. Ultracompact Surface
    • Группа продукцииWashbasins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-12-10
    • Номер версии3
    • Высота (мм)1200
    • Ширина (мм)3000
    Связанные
    • Основной материалЦельный природный камень
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IID2030
    • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste