Опубликуйте свои продукты
FANCY Left Washbasin Without Trap 40cm
Cosmic

FANCY Left Washbasin Without Trap 40cm

Left washbasin without trap (40x20x15 cm)

Cпецификация
  • There are two washbasin options: bright and matte finish. 

    01 - Glossy
    02 - Matte

    It possible to add a furniture with four finishes

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка747xx0600
  • Тип продукцииFANCY
  • Группа продукцииWASHBASINS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-09-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)150
  • Ширина (мм)400
  • Глубина (мм)200
Связанные
  • Основной материалТвердая поверхность
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)5.39
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture
  • Код CSI MasterFormat 201413 42 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
  • Номер OmniClass23-19 31 17 11
  • Наименование OmniClassBathroom Units
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings