Опубликуйте свои продукты
CWS Stainless Steel Air Bar
CWS Hygiene International GmbH
Архив

CWS Stainless Steel Air Bar

Air fragrance dispenser Paradise Stainless Steel Air Bar for 2 x 80-ml fragrance cartridges. Targeted scent release via blowers at the front. Duo-cartridge system enables an automatic change from active to reserve cartridge. Cartridge reach ca. 3 months (depending on setting). Intuitive user interface inside the dispenser for a room specific setting of the intensity with 4 levels. Dispenser reach approx. 12 m². Day-night control (light sensor) preserving resources. Service light at the front. Housing made of matt brushed stainless steel 1.4301, brushed satin finish protects against fingerprints, with lock . Rounded edges ensure no risk of injury. Comes complete with fastening materials, delivery and installation. Dispenser: Stainless Steel Air Bar: 7663000 Fragrances: CWS Sweet Orange: 630000, CWS Flower Rain: 631000, CWS Peach Heaven: 632000, CWS Ocean Fresh: 633000, CWS Summer Sense: 634000, CWS Forest Soul: 635000, CWS Silent Wood: 636000, CWS Secret Spa: 637000, CWS Magic Fruit: 638000
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка7663000
  • Тип продукцииCWS ParadiseLine Stainless Steel
  • Группа продукцииAir fragrance dispenser
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-09-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)87
  • Ширина (мм)326
  • Глубина (мм)82
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалPBT
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительШвейцария
  • Масса нетто (кг)1.24
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815