Опубликуйте свои продукты
2211 Mechanical mixer with retracting hand spray
DELABIE

2211 Mechanical mixer with retracting hand spray

Deck-mounted mechanical sink mixer with retracting hand spray suitable for baby baths. Single hole mixer with retracting hand spray and swivelling spout H. 105mm L. 200mm. Ø 40mm standard ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Securitouch thermal insulation prevents burns. Mechanical mixer with retracting hand spray with 2 jet options: flow straightener/rain effect. Body with smooth interior. Flow rate limited to 7 lpm at 3 bar. Chrome-plated brass body and solid control lever. BIOSAFE flexible shower hose reduces bacterial proliferation: transparent polyurethane flexible hose ensures replacement if biofilm is present, smooth interior and exterior. Narrow flexible (interior Ø 6mm), low water volume. Specific counterweight. PEX flexibles F⅜". Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Single hole mixer suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2211
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииSink mixer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-06-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)192
  • Ширина (мм)52
  • Глубина (мм)247
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)2226
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка