Опубликуйте свои продукты
2599 Mechanical mixer set and column with retracting hand spray
DELABIE

2599 Mechanical mixer set and column with retracting hand spray

Mechanical mixer set and column with retracting hand spray. Swivelling column H. 195mm L. 215mm with retracting hand spray with 2 jet options: flow straightener/rain effect. Ø 35mm ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Securitouch thermal insulation prevents burns. Single hole mixer body and column with smooth interior. Flow rate 7 lpm at 3 bar. Sculptured control lever. Mixed water brass outlet L. 160mm. BIOSAFE flexible shower hose reduces bacterial proliferation: transparent polyurethane flexible hose, smooth interior and exterior. Flexible with narrow diameter (interior Ø 6mm), low water volume. Special counterweight. Chrome-plated brass body. F⅜" PEX flexibles. Reinforced fixing via 2 stainless steel rods. Sink mixer with hand spray, ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Single hole mixer, ideal for people with reduced mobility. Single control mixer with 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2599
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииSink mixer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)259
  • Ширина (мм)102
  • Глубина (мм)267
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)2354
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201422 43 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Healthcare Faucets
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка