Опубликуйте свои продукты
2621MINI BIOSAFE mechanical basin mixer
DELABIE

2621MINI BIOSAFE mechanical basin mixer

Deck-mounted mechanical basin mixer Single hole mechanical mixer H. 50mm L. 80mm. No spout: hygienic flow straightener integrated into the body. Securitouch thermal insulation prevents burns. Ø 35mm ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Thermal shocks are possible without removing the control lever or shutting off the cold water supply. Body with smooth interior and very low water volume (reduces bacterial development). Flow rate regulated at 4 lpm. Solid control lever. Without pop-up waste. PEX flexibles F3/8" with rotating unions. Fixing reinforced by two stainless steel rods. Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty. Also available with copper tails.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2621MINI
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииBasin mixer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-07
  • Номер версии1
  • Высота (мм)179
  • Ширина (мм)53
  • Глубина (мм)254
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)808
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201422 43 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Healthcare Faucets
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка