Опубликуйте свои продукты
2870T1 Mechanical basin mixer
DELABIE

2870T1 Mechanical basin mixer

Deck-mounted mechanical basin mixer. Single hole, single control basin mixer with high, swivelling spout H. 180mm. Mixer supplied with 2 removable stainless steel spouts. Ø 35mm ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Body and spout with smooth interiors (reduced bacterial development). Thermal shocks are easy to undertake without removing the control lever or shutting off the water supply. Flow rate limited to 5 lpm at 3 bar. Hygiene control lever L. 185mm requires no manual contact. Body and base in chrome plated brass. PEX flexibles F3/8". Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Mixer suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2870T1
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииBasin mixer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-04-20
  • Номер версии1
  • Высота (мм)299
  • Ширина (мм)50
  • Глубина (мм)241
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)1717
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка