Опубликуйте свои продукты
378MCH15 BINOPTIC MIX electronic mixer
378MCH15 BINOPTIC MIX electronic mixer
378MCH15 BINOPTIC MIX electronic mixer
378MCH15 BINOPTIC MIX electronic mixer
378MCH15 BINOPTIC MIX electronic mixer
    DELABIE

    378MCH15 BINOPTIC MIX electronic mixer

    Deck-mounted electronic basin mixer: Independent IP65 electronic control unit. 230/12V mains supply with transformer. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Adjustable duty flush (pre-set flush ~60 seconds every 24 hours after last use). Active, infrared movement detection, sensor at the end of the spout optimises detection. Chrome-plated solid brass body. PEX flexibles with filters, solenoid valves and Ø 15mm compression fittings. Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Anti-blocking security. Spout with a smooth interior and low volume of water (limits bacterial niches). Side temperature control with adjustable maximum temperature limiter. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка378MCH15
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииBasin mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-02-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)186
    • Ширина (мм)185
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)0.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010340
    • Название ETIMElectronic tap
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Океания Европа Северная Америка