Опубликуйте свои продукты
379ENCB BLACK BINOPTIC electronic tap
379ENCB BLACK BINOPTIC electronic tap
    DELABIE

    379ENCB BLACK BINOPTIC electronic tap

    Recessed electronic basin tap:
    Independent IP65 electronic control unit.
    230/12V mains supply with transformer.
    Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm.
    Scale-resistant flow straightener.
    Adjustable duty flush (pre-set flush ~60 seconds every 24 hours after last use).
    Active, infrared presence detection, sensor at the end of the spout optimises detection.
    Filter and solenoid valve M3/8".
    Chrome-plated brass body.
    Matte black chrome finish.
    Recessed installation.
    Anti-blocking safety.
    Spout with smooth interior and low volume of water (limits bacterial niches).
    Suitable for people with reduced mobility.
    30-year warranty.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка379ENCB
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииBasin tap
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)60
    • Ширина (мм)60
    • Глубина (мм)246
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)1108
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEG015610
    • Название ETIMValves/taps/controls
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка