Опубликуйте свои продукты
398035 BLACK BINOPTIC electronic tap
398035 BLACK BINOPTIC electronic tap
398035 BLACK BINOPTIC electronic tap
398035 BLACK BINOPTIC electronic tap
398035 BLACK BINOPTIC electronic tap
    DELABIE

    398035 BLACK BINOPTIC electronic tap

    Deck-mounted electronic basin tap: Independent IP65 electronic control unit. 230/12V mains supply with transformer. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 - 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Adjustable duty flush (pre-set flush 60 seconds every 24 hours after last use). Active, infrared presence detection, sensor at the end of the spout optimises detection. Chrome-plated brass body. Matte black chrome finish. PEX flexible with filter and solenoid valve M⅜". Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Anti-blocking security. Spout with smooth interior and low water volume (reduces bacterial development). Drop height 250mm, for countertop washbasins. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка398035
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииBasin tap
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)291
    • Ширина (мм)46
    • Глубина (мм)250
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)1.38
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010340
    • Название ETIMElectronic tap
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка