Опубликуйте свои продукты
443406 TEMPOMATIC 4 electronic tap
DELABIE

443406 TEMPOMATIC 4 electronic tap

Wall-mounted electronic basin tap: Battery-operated with integrated 123 6V Lithium batteries. Reduced-stagnation solenoid valve and electronic unit integrated into the body of the tap. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 - 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Duty flush (~60 seconds every 24 hours after last use). Presence detection sensor at the end of the spout optimises detection. Chrome-plated stainless steel body L. 130mm. Cap fixed in place by 2 concealed screws. Stopcock. Wall-mounted. Anti-blocking security. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка443406
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииBasin tap
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-07
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка