Опубликуйте свои продукты
443516 TEMPOMATIC 4 electronic tap
443516 TEMPOMATIC 4 electronic tap
443516 TEMPOMATIC 4 electronic tap
    DELABIE

    443516 TEMPOMATIC 4 electronic tap

    Wall-mounted electronic basin tap: Lithium 123 6V batteries integrated. Reduced-stagnation solenoid valve and electronic unit integrated into the body of the tap. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 - 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Duty flush (~60 seconds every 24 hours after last use). Presence detection sensor at the end of the spout optimises presence detection. Chrome-plated stainless steel body, L. 190mm. Cap fixed in place by 2 concealed screws. Stopcock. For cross wall installation. Anti-blocking security. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка443516
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииBasin tap
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-02-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)55
    • Ширина (мм)51
    • Глубина (мм)257
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)1231
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка