Опубликуйте свои продукты
449000 TEMPOMATIC 5 electronic tap
449000 TEMPOMATIC 5 electronic tap
    DELABIE

    449000 TEMPOMATIC 5 electronic tap

    Deck-mounted electronic basin tap: 230/6V recessed mains supply. Reduced-stagnation solenoid valve and electronic unit integrated into the body of the mixer. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Duty flush (~60 seconds every 24 hours after last use). Active, infrared presence detection, sensor at the end of the spout optimises detection. Chrome-plated metal body. PEX flexible F3/8" with stopcock and filter. Fixing reinforced by two stainless steel rods. Anti-blocking security. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка449000
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииBasin tap
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-09-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)128
    • Ширина (мм)52
    • Глубина (мм)157
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)803
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEG017610
    • Название ETIMSanitary taps
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка