Опубликуйте свои продукты
492006 TEMPOMATIC MIX 3 electronic mixer
DELABIE
Архив

492006 TEMPOMATIC MIX 3 electronic mixer

Deck-mounted electronic basin mixer: Battery-operated with integrated 223 CR-P2 6V Lithium batteries. Reduced-stagnation solenoid valve and electronic unit integrated into the body of the mixer. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 - 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Duty flush (~60 seconds every 24 hours after the last use). Active, infrared presence detection, sensor at the end of the spout optimises detection. Chrome-plated solid brass body. Cap fixed in place by 2 concealed screws, with pictogram to identify sensor easily. PEX flexibles with stopcocks F3/8", filters and non-return valves. Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Anti-blocking security. Side temperature control lever with adjustable maximum temperature limiter. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка492006
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииBasin mixer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-09-05
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets