Опубликуйте свои продукты
511910C Be-Line® anthracite straight grab bar Ø 35mm, L. 950mm
511910C Be-Line® anthracite straight grab bar Ø 35mm, L. 950mm
    DELABIE

    511910C Be-Line® anthracite straight grab bar Ø 35mm, L. 950mm

    Be-Line® grab bar Ø 35mm, for people with reduced mobility.

    For use as a handrail or grab bar for WCs, showers or baths.

    Aluminium tube, 3mm thick. Solid aluminium fixing points.

    Rounded profile Ø 35mm with ergonomic flat front face that prevents rotation for an optimal grip.

    Metallised anthracite powder-coated finish provides a good visual contrast with the wall.

    Uniform surface for easy maintenance and hygiene.

    38mm gap between the bar and the wall:minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance.

    Concealed fixings.

    Supplied with stainless steel screws Ø 8 x 70mm for concrete walls.

    950mm centre-to-centre.

    Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg.

    30-year warranty. CE marked.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка511910C
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииAccessibility
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-06-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)35
    • Ширина (мм)1065
    • Глубина (мм)71
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)1.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011003
    • Название ETIMWall grab handle/rail
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Номер OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Наименование OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка