Опубликуйте свои продукты
511971C Be-line L-shaped grab bar, anthracite, H. 1,130mm
DELABIE

511971C Be-line L-shaped grab bar, anthracite, H. 1,130mm

Be-line® L-shaped grab bar for showers or baths for people with reduced mobility. Helps the user stand and move safely in the shower or bath. Use as a shower rail by adding a shower head holder and/or soap dish. Can be installed with upright bar on the left or right. Aluminium tube thickness 3mm. Solid aluminium fixing points. Rounded profile Ø 35mm with ergonomic flat front face that prevents rotation for an optimal grip. Metallised anthracite powder-coated finish provides a good visual contrast with light-coloured walls. Uniform surface for easy maintenance and hygiene. 38mm gap between the bar and the wall: minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance. Concealed fixings. Supplied with stainless steel screws Ø 8 x 70mm for concrete walls. Dimensions: 1,130 x 450mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. 30-year warranty. CE marked.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка511971C
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииAccessibility
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-06-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1204
  • Ширина (мм)524
  • Глубина (мм)71
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)2013
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Номер OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Наименование OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка