Опубликуйте свои продукты
512121BKUK Deck-mounted electronic soap dispenser, liquid or foam soap
512121BKUK Deck-mounted electronic soap dispenser, liquid or foam soap
512121BKUK Deck-mounted electronic soap dispenser, liquid or foam soap
    DELABIE
    Архив

    512121BKUK Deck-mounted electronic soap dispenser, liquid or foam soap

    Deck-mounted electronic soap dispenser. Liquid or foam soap dispenser. No manual contact: infrared cell detects hands automatically. Matte black 304 stainless steel spout. No waste dose dispenser. Separate electronic unit for installation beneath the washbasin. Automatic soap dispenser: mains supply with 230/6V transformer. For vegetable-based liquid soap with maximum viscosity of 3,000 mPa.s or specific foam soap. Total spout length: 105mm. Supplied with 1.20m flexible tube for remote tanks. Wall-mounted electronic soap dispenser with 30-year warranty. CE marked.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка512121BKUK
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииAccessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)99
    • Ширина (мм)37.3
    • Глубина (мм)121
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)749
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 29 13
    • Наименование OmniClassHand Soap Dispensers