Опубликуйте свои продукты
6692 Pre-rinse set with mixer
6692 Pre-rinse set with mixer
6692 Pre-rinse set with mixer
6692 Pre-rinse set with mixer
    DELABIE

    6692 Pre-rinse set with mixer

    Complete pre-rinse set with bib tap suitable for intensive use in professional kitchens.

    Deck-mounted single hole mixer with slimline control lever.

    Supplied with F3/8" flexibles and non-return valves.

    Bib tap with telescopic, swivelling spout L. 200 - 290mm.

    - flow rate 16 lpm at the outlet.

    - valve head with control knob.

    White hand spray with adjustable jet and 9 lpm flow rate at the outlet (ref. 433000).

    Scale-resistant hand spray with shock-resistant tip.

    Reinforced, food-grade, white flexible hose L. 0.95m.

    3/4" stainless steel column.

    Adjustable wall bracket.

    Stainless steel spring guide.

    30-year warranty.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка6692
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииPre-rinse sets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1235
    • Ширина (мм)100
    • Глубина (мм)520
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалПВХ
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)4.11
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011614
    • Название ETIMLarge kitchen mixing tap
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка