Опубликуйте свои продукты
792410 SECURITHERM shower panel
DELABIE

792410 SECURITHERM shower panel

Electronic thermostatic shower panel:

Anodised aluminium shower panel for wall-mounted, exposed installation.

With concealed inlet via flexibles, M1/2".

SECURITHERM thermostatic mixer.

Adjustable temperature control from cold water up to 38°C with 1st limiter set at 38°C and 2nd limiter set at 41°C.

Anti-scalding failsafe: automatic shut-off if cold water fails.

Anti-cold showers function: automatic shut-off if hot water fails.

Thermal shocks are possible.

Battery-operated with 223 6V Lithium battery.

Infrared presence detection. Shower starts when hand is 4cmfrom the sensor.

Shuts off on demand or automatically after ~60 seconds.

Duty flush (~60 seconds every 24 hours after the last use).

Flow rate set at 6 lpm at 3 bar, can be adjusted, rain-effect spray.

Chrome-plated, tamperproof ROUND shower head.

Concealed fixings.

Filters and non-return valves.

Suitable for people with reduced mobility.

30-year warranty.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка792410
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииShower panel
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-07-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1050
  • Ширина (мм)210
  • Глубина (мм)124
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)4236
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка