Опубликуйте свои продукты
Emma Square Wash-basin base unit 800x450 mm.
Emma Square Wash-basin base unit 800x450 mm.
Emma Square Wash-basin base unit 800x450 mm.
Emma Square Wash-basin base unit 800x450 mm.
    Gala
    Архив

    Emma Square Wash-basin base unit 800x450 mm.

    Wash-basin base unit.

    Colours/Finishes: 01 Wooden white, 88 Natural oak.

    Accessories: Set of 4 feet.

    EMMA SQUARE furniture unit, with soft and elegant shapes. Manufactured in polylaminated MDF board, premium range metal fittings, removable drawers with metal sides, push-system total extraction rails and concealed adjustable mounting fixtures.
    To be combined with EMMA SQUARE 55x45, 60x45 and 65x45 cm wash-basins.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка38176XX
    • Тип продукцииEmma Square
    • Группа продукцииFurniture
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-04-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)460
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)450
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат