Опубликуйте свои продукты
LUCENA
LUCENA
LUCENA
LUCENA
    Grespania

    LUCENA

    White body rectified tile, natural limestone inspiration, three colours, plain and two different reliefs available. Water absorption E>10%, BIII group, according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    Cпецификация
    • Colours: White, Sand, Pearl Format: 30x90 Suitable for interior wall cladding
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLUCENA
    • Тип продукцииTiles
    • Группа продукцииWall tiles
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-09-06
    • Номер версии1
    • Высота (мм)300
    • Ширина (мм)900
    • Глубина (мм)8
    Связанные
    • Основной материалФарфор
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНCeramic tiles or flagstones
    • Код ССКПУ ООН30131704