Опубликуйте свои продукты
Focus Single lever basin mixer 70 with pop-up waste set
Focus Single lever basin mixer 70 with pop-up waste set
    hansgrohe

    Focus Single lever basin mixer 70 with pop-up waste set

    Focus Single lever basin mixer 70 with pop-up waste set
    Cпецификация
    • Surfaces: - 04370000 Chrome - 04370005 Chrome - 04370820 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 70 • projection: 102 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка04370000
    • Тип продукцииBasin mixers
    • Группа продукцииFocus
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-03-26
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)5.25
    • Ширина (дюймы)1.88
    • Глубина (дюймы)4.62
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (фунт)1.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Описание Uniclass 2015Mixers
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures