Опубликуйте свои продукты
Focus Single lever kitchen mixer 270
hansgrohe

Focus Single lever kitchen mixer 270

Focus Single lever kitchen mixer 270, 1jet
Cпецификация
  • Surfaces: - 04507671 Matt Black - 04507251 Brushed Gold Optic - 04507341 Brushed Black Chrome - 04507831 Polished Nickel - 04507001 Chrome - 04507801 Stainless Steel Optic Specification: • swivel range 150° • normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка04507001
  • Тип продукцииKitchen mixers
  • Группа продукцииFocus
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-11-23
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)13.62
  • Ширина (дюймы)4.25
  • Глубина (дюймы)6.5
Ссылки
Связанные
  • Основной материалХром
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (фунт)2.3
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC011431
  • Название ETIMKitchen mixing tap
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Описание Uniclass 2015Sink taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures