Опубликуйте свои продукты
Raindance E Overhead shower 240 1jet with shower arm
Raindance E Overhead shower 240 1jet with shower arm
    hansgrohe

    Raindance E Overhead shower 240 1jet with shower arm

    5.0 из 5 звезд5.0(6 отзывы)
    Raindance E Overhead shower 240 1jet with shower arm
    Cпецификация
    • Surfaces: - 27370000 Chrome - 27370020 Polished Chrome - 27370130 Polished Bronze - 27370140 Brushed Bronze - 27370250 Brushed Gold Optic - 27370260 Brushed Chrome - 27370300 Polished Red Gold - 27370310 Brushed Red Gold - 27370330 Polished Black Chrome - 27370340 Brushed Black Chrome - 27370800 Stainless Steel Optic - 27370820 Brushed Nickel - 27370830 Polished Nickel - 27370930 Polished Brass - 27370950 Brushed Brass - 27370990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 250 x 150 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • shower arm length 240 mm • maximum flow rate at 3 bar: 17,6 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 17,6 l/min • minimum flow pressure: 1,1 bar • spray disc removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка27370000
    • Тип продукцииOverhead showers
    • Группа продукцииRaindance E
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-01-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)161
    • Ширина (мм)251
    • Глубина (мм)321
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011383
    • Название ETIMShower head
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    4.9 из 5 звезд 4.9 (17)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (9)
    3.2 из 5 звезд 3.2 (10)