Опубликуйте свои продукты
WallStoris Storage basket
WallStoris Storage basket
    hansgrohe

    WallStoris Storage basket

    WallStoris Storage basket
    Cпецификация
    • Surfaces: - 27913670 Matt Black - 27913700 Matt White Specification: • material: plastic dyed through • recess for draining water • dimensions: 250 x 39 mm • accessory can be clicked onto the wall bar • storage for squeegee • ideal to store shampoo, shower gel, razors • dishwasher safe, easy to clean
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка27913XXX
    • Тип продукцииCosmetic boxes
    • Группа продукцииWallStoris
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)39
    • Ширина (мм)250
    • Глубина (мм)100
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)150
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC012353
    • Название ETIMAccessories bathroom accessories
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_29
    • Описание Uniclass 2015Facial tissue dispensers
    • Код CSI MasterFormat 201411 28 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Computers
    • Номер OmniClass23-21 43 15 13
    • Наименование OmniClassBathroom Tissue Dispensers
    • Код CSI UniFormat IIE2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings