Опубликуйте свои продукты
Focus 4-hole rim mounted bath mixer
Focus 4-hole rim mounted bath mixer
    hansgrohe

    Focus 4-hole rim mounted bath mixer

    Focus 4-hole rim mounted bath mixer
    Cпецификация
    • Surfaces: - 31936000 Chrome Specification: • consists of: 4-hole rim mounted bath mixer, hand shower, shower holder • 2 functions • maximum pull-out length of hand shower: 1.60 m • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • ceramic valves hot/ cold 180° • diverter with automatic resetting • non-return valve • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • connection dimension: DN15 • connection type: basic set
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка31936000
    • Тип продукцииBath mixers
    • Группа продукцииFocus
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-01-15
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures