Опубликуйте свои продукты
Focus Single lever shower mixer for exposed installation DZR
Focus Single lever shower mixer for exposed installation DZR
    hansgrohe

    Focus Single lever shower mixer for exposed installation DZR

    Focus Single lever shower mixer for exposed installation DZR
    Cпецификация
    • Surfaces: - 31962000 Chrome Specification: • 1 function • centre distance: 150 ± 12 mm • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 15 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • hose connection DN15 • connection dimension: DN15 • connection type: s-shaped connections • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка31962000
    • Тип продукцииShower mixers
    • Группа продукцииFocus
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)152
    • Ширина (мм)221
    • Глубина (мм)151
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011329
    • Название ETIMShower mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures