Опубликуйте свои продукты
CERATHERM S200 SHELF SHOWER SYSTEM THERMOSTATIC SQUARE
CERATHERM S200 SHELF SHOWER SYSTEM THERMOSTATIC SQUARE
    Ideal Standard

    CERATHERM S200 SHELF SHOWER SYSTEM THERMOSTATIC SQUARE

    Ceratherm S200 dual exposed thermostatic shelf shower mixer pack with Idealrain 300mmx200mm rectangular rainshower, Idealrain stick handspray and 1.6m hose
    Cпецификация
    • Ceratherm S200 most prominent feature is of course the shelf design. As well as making a design statement, you can make the most of your shower space with models that boost bathroom storage, without compromising on aesthetics. White glass shelf Cool body Temperature safety button FirmaFlow® Therm ceramic cartridge Easymount adjustable bracket for easy replacement 5 year guarantee
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаA7332
    • Тип продукцииCERATHERM
    • Группа продукцииShower Mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-09-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)110
    • Ширина (мм)390
    • Глубина (мм)1130
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Масса нетто (кг)7.01
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011329
    • Название ETIMShower mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Описание Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 15 15
    • Наименование OmniClassShower Cartridge Faucets

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка