Опубликуйте свои продукты
IDEALRAIN M1 SH/SET 1F/100 W.BR F.M/1500
IDEALRAIN M1 SH/SET 1F/100 W.BR F.M/1500
    Ideal Standard

    IDEALRAIN M1 SH/SET 1F/100 W.BR F.M/1500

    Aste doccia + doccette Idealrain-Minikit doccia M1/M3,
    Cпецификация
    • Minikit doccia M1/M3, doccetta diametro 100 mm. Riduttore di portata a 8 l/min. Supporto a parete ad inclinazione regolabile. Tubo flessibile in metallo a doppia aggraffatura da 1500 mm.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаB9453
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииShower fittings package
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-12-05
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Масса нетто (кг)0.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Описание Uniclass 2015Shower fittings package
    • Код CSI MasterFormat 201422 42 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers