Опубликуйте свои продукты
CERAPLAN III BSN MXR H250 RM VSL PU/M
CERAPLAN III BSN MXR H250 RM VSL PU/M
    Ideal Standard

    CERAPLAN III BSN MXR H250 RM VSL PU/M

    CERAPLAN III Single lever basin mixer with extended base DN 15 with 141 mm spout projection. Rigid cast spout and aerator with metal ring. Base diameter 47mm. Metal pop-up waste set, flexible connecting hose and metal lever. Chrome Finish
    Cпецификация
    • Single lever basin mixer with extended base DN 15. Rigid cast spout and aerator with metal ring. Base dimension 47mm. Pull-button waste set G1 1/4. 141 mm projection. Spout height 245 mm. Flexible connection hoses G3 / 8. Operating lever made of metal, with red / Blue marking on the lever. Fastening from below (EASY FIX) with centering seal. Diameter 38 mm CLICK cartridge with ceramic sealing washers. Stainless steel cartridge translation. Swivel range 100 degrees. Tested for 500,000 cycles (1 cycle corresponds to 11 lever movements). Integrated grease reservoir ( food-safe). Temperature resistance up to 95 degrees (not suitable for continuous operation). Integrated hot water temperature limitation and ECO function. Endurance test EN 817. Noise behavior DIN 4109, group 1. Color / Total projection: 192 mm Overall height: 308 mm Manufacturer: Ideal Standard Series: Ceraplan III Item no .: BC561AA
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBC561
    • Тип продукцииCERAPLAN III
    • Группа продукцииBasin Mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)75
    • Ширина (мм)210
    • Глубина (мм)560
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Масса нетто (кг)53
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011328
    • Название ETIMWashbasin mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Описание Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка