Опубликуйте свои продукты
CERALINE NUOVO BSN H85 CHR PUW/M 3.8L
CERALINE NUOVO BSN H85 CHR PUW/M 3.8L
CERALINE NUOVO BSN H85 CHR PUW/M 3.8L
    Ideal Standard

    CERALINE NUOVO BSN H85 CHR PUW/M 3.8L

    CERALINE NUOVO | Basin mixer 48x151x177 mm, 105 mm spout projection, 3.8 l/min (3 bar), with waste
    Cпецификация
    • CERALINE NUOVO | Basin mixer 48x151x177 mm, 105 mm spout projection, 3.8 l/min (3 bar), with waste
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBD846
    • Тип продукцииCeraline Nuovo
    • Группа продукцииBasin mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-08-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)177
    • Ширина (мм)48
    • Глубина (мм)151
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вИталия
    • Масса нетто (кг)1.08
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011328
    • Название ETIMWashbasin mixing tap
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Описание Uniclass 2015Washbasin taps
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка