Опубликуйте свои продукты
CONNECT 2 PIVOT DOOR  75 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH
CONNECT 2 PIVOT DOOR  75 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH
    Ideal Standard

    CONNECT 2 PIVOT DOOR 75 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH

    CONNECT 2 SHOWER ENCLOSURE PIVOT DOOR & NBSP; 75CM 6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT, AND WHITE FINISH.
    Cпецификация
    • CONNECT 2 HEIGHT 195 CM. WHITE FINISH. & NBSP; 6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT. UP T0 25 MM ADJUSTMENT PER PROFILE. METAL HANDLE. EASY CLICK COVER AND TOP CAP . OPENING OUTWARDS & NBSP.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаK9674
    • Тип продукцииCONNECT II
    • Группа продукцииShower Enclosure
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)75
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)2025
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Масса нетто (кг)27
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010034
    • Название ETIMCorner entrance shower enclosure rectangular
    • Название по ССКПУ ООНBathtub or shower enclosures
    • Код ССКПУ ООН30181507
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Номер OmniClass23-31 17 17
    • Наименование OmniClassShower Enclosures