Опубликуйте свои продукты
CONNECT 2 BIFOLD 85CM , DOOR WITHOUT HANDLE,  WHITE FRAME AND CLEAR GLASS
CONNECT 2 BIFOLD 85CM , DOOR WITHOUT HANDLE,  WHITE FRAME AND CLEAR GLASS
    Ideal Standard

    CONNECT 2 BIFOLD 85CM , DOOR WITHOUT HANDLE, WHITE FRAME AND CLEAR GLASS

    CONNECT 2 BIFOLD 85 , DOOR WITHOUT HANDLE, WHITE FRAME AND IDEAL CLEAN CLEAR GLASS
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаK9692
    • Тип продукцииCONNECT II
    • Группа продукцииShower Enclosure
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)85
    • Ширина (мм)900
    • Глубина (мм)2025
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Масса нетто (кг)32
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010034
    • Название ETIMCorner entrance shower enclosure rectangular
    • Название по ССКПУ ООНBathtub or shower enclosures
    • Код ССКПУ ООН30181507
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Номер OmniClass23-31 17 17
    • Наименование OmniClassShower Enclosures