Опубликуйте свои продукты
M+L MIRROR LOW H 120X100
M+L MIRROR LOW H 120X100
    Ideal Standard

    M+L MIRROR LOW H 120X100

    Mirrod & Light, 1200 x 1000mm, Rectangular , Reversible

    Cпецификация
    • Mirrod & Light, 1200 x 1000mm with Rectangular Shape and Reversible

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаT3594
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииBathroom Mirrors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-12-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)996
    • Ширина (мм)1192
    • Глубина (мм)26
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Масса нетто (кг)11.16
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Зеркала
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Описание Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Номер OmniClass23-31 25 00
    • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties