Опубликуйте свои продукты
KUBO C/E 140 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLR
KUBO C/E 140 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLR
    Ideal Standard

    KUBO C/E 140 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLR

    Kubo A Corner Quadrant, 1400 mm,  Rectangular Shower Enclosure, 2 Sliding Doors, Clear 6 mm Safety Glass, Ideal Clean Coating

    Cпецификация
    • Kubo A Corner Quadrant, 1400 mm,  Rectangular Shower Enclosure with 2 Sliding Doors, Clear 6 mm Safety Glass and Ideal Clean Coating for Easy Cleaning

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаT7162
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииShower enclosures
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-12-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1950
    • Ширина (мм)1368
    • Глубина (мм)1420
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Масса нетто (кг)47.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers