Опубликуйте свои продукты
Ash Skagen
Kährs

Ash Skagen

The white finish on this 3-strip ash floor from the Sand Collection highlights the natural variations in the grain, resulting in a lively and timeless expression. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Cпецификация
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer 153N18AK0VKW 0
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаashskagen584866
  • Тип продукцииKährs Original
  • Группа продукцииSand Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)15
  • Ширина (мм)2423
  • Глубина (мм)200
Связанные
  • Основной материалЗола
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring