Опубликуйте свои продукты
Walnut Rain
Kährs

Walnut Rain

The coffee brown hues in this 2-strip walnut floor from the Lodge Collection highlight the blonde colour variations in the boards. The naturally occurring knots add depth and character to the floor, resulting in a classic and timeless expression.
Cпецификация
  • Kährs 7 mm Oil 372085VAF0KW 0
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаwalnutrain586433
  • Тип продукцииKährs Linnea
  • Группа продукцииLodge Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)7
  • Ширина (мм)1225
  • Глубина (мм)193
Связанные
  • Основной материалГрецкий орех
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring