Опубликуйте свои продукты
ZEW EL-235J-B
ZEW EL-235J-B
    Kanlux

    ZEW EL-235J-B

    Kanlux ZEW luminaires are a perfect solution for illuminating facades of buildings of various types, while the light flux directed both upwards and downwards, they create one beautiful decorative light accents on the façade. Owing to the high class of tightness (IP44), the luminaires can be mounted in places directly exposed to weather conditions.
    Cпецификация
    • Oprawa elewacyjna, ZEW EL-235J-B, 2 x max 35W, GU10, czarna, , IP54 (22440)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка22440
    • Тип продукцииZEW EL
    • Группа продукцииLighting
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-05-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)235
    • Ширина (мм)65
    • Глубина (мм)110
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)0.98
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование