Опубликуйте свои продукты
ROUNDA V2LED18W-WW-W
ROUNDA V2LED18W-WW-W
ROUNDA V2LED18W-WW-W
ROUNDA V2LED18W-WW-W
ROUNDA V2LED18W-WW-W
    Kanlux

    ROUNDA V2LED18W-WW-W

    Kanlux ROUNDA V2LED is a new version of popular round downlight luminaires for indoor use. The downlights combine aesthetic design with light obtained thanks to LED technology. No water or dust can get to the inside owing to the high class of tightness (IP44).
    Cпецификация
    • Downlight ROUNDA V2LED 18W-WW-W 1200lm IP44/20 white

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка28935
    • Тип продукцииROUNDA V2LED
    • Группа продукцииLighting
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-03-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)20
    • Ширина (мм)220
    • Глубина (мм)220
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)0.35
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование