Опубликуйте свои продукты
HEAVY-DUTY storage shelf AL300HD
HEAVY-DUTY storage shelf AL300HD
    KWC Group Management AG

    HEAVY-DUTY storage shelf AL300HD

    Shelf for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, Material thickness 2 mm, rounded edges, protection edge at front. Inclusive stainless steel crosshead screws and dowels. Dimensions 300 x 30 x 80 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      80.00 mm
      Overall height      30.00 mm
      Overall width      300.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000056718
    • Тип продукцииPrison units
    • Группа продукцииShelves
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-09-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)30
    • Ширина (мм)300
    • Глубина (мм)80
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)0.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Хранилище
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_06
    • Описание Uniclass 2015Bathroom shelves

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка