Опубликуйте свои продукты
STRATOS Folding self-closing lid for waste bin STRX608
STRATOS Folding self-closing lid for waste bin STRX608
    KWC Group Management AG
    Архив

    STRATOS Folding self-closing lid for waste bin STRX608

    Folding self-closing lid for waste bin STRX607, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5 mm, inclined front with selfclosing lid, cylinder lock with Franke standard key, includes stainless steel screws and dowels, without waste bin. Dimensions 396 x 183 x 229 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      229.00 mm
      Overall height      185.00 mm
      Overall width      399.00 mm
      Type of mounting      On waste bin
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Slot height      120.00 mm
      Slot width      264.00 mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000057231
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииComplementary parts accessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-07-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)185
    • Ширина (мм)399
    • Глубина (мм)229
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)3.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Мусорные баки
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Описание Uniclass 2015Waste bins