Опубликуйте свои продукты
Key switch ZAQUA022
Key switch ZAQUA022
    KWC Group Management AG

    Key switch ZAQUA022

    4.0 из 5 звезд4.0(5 отзывы)
    Key switch, button for on-wall installation, lockable in both key positions, removable key. Maximum operating voltage 230 V AC.
    Cпецификация
    • Overall depth 56.00 mm
      Overall height 80.00 mm
      Overall width 72.00 mm
      Protective system IP IP65
      Type of switch Key switch
      Maximum switching voltage 230.00 v
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000102675
    • Тип продукцииWater management
    • Группа продукцииComplementary parts water management
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)80
    • Ширина (мм)72
    • Глубина (мм)56
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.16
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
    • Код Uniclass 2015Pr_75_51_17_50
    • Описание Uniclass 2015Manual control switches
    • Номер OmniClass23-35 37 25
    • Наименование OmniClassKey Lock Switches

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка