Опубликуйте свои продукты
Power supply unit ZAQUA094
Power supply unit ZAQUA094
    KWC Group Management AG

    Power supply unit ZAQUA094

    Power supply - A3000 open in waterproof housing for wall mounting for supplying power to AQUA 3000 open fitting, 230 V AC / 24 V DC, 12 W. With ferrules
    Cпецификация
    • Overall depth      25.00 mm
      Overall height      43.00 mm
      Overall width      90.00 mm
      Input supply voltage V      230.00 volt
      Protective system IP      68
      Communication      No
      Output voltage      24.00 Volt
      Power switch      No
      Output voltage UOM      DC
      Maximum cable length      200.00 Meter
      Maximum output current      12.00 Watt

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000102691
    • Тип продукцииWater management
    • Группа продукцииComplementary parts water management
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-03-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)43
    • Ширина (мм)90
    • Глубина (мм)25
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.28
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
    • Код Uniclass 2015Pr_60_70
    • Описание Uniclass 2015Power supply products

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка