Опубликуйте свои продукты
SIRIUS Shoe- and boot-cleaning unit SIRW721A
SIRIUS Shoe- and boot-cleaning unit SIRW721A
    KWC Group Management AG

    SIRIUS Shoe- and boot-cleaning unit SIRW721A

    Shoe and boot cleaning unit made of MIRANIT resin-bonded mineral material with pore-free smooth surface (temperature-resistant up to 80°C). For wall mounting. Large inner radii, bottom of basin with 2° slope. Alpine white colour. Drain with under-screwed waste unit with DN 100 horizontal outlet including removable sludge bucket made of stainless steel. Waste unit rotatable by 90°. One hinged grating made of stainless steel for each wash place. Welded substructure frame, powder-coated in basin colour, adjustable base feet. Mounting material included. Dimensions 1400 x 175/500 x 510 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • brushes optional
      grid hinged
      material mineral material
      material code Miranit
      outlet size DN 100
      overall depth 510 mm
      overall height 500 mm
      overall width 1400 mm
      splash back no
      sump yes
      sump basket included
      surface finish high polished
      tailor made no
      tap ledge no
      type of mounting wall mounting
      number of wash places 2
      waste hole position centre
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000102727
    • Тип продукцииSpecial cleaning units
    • Группа продукцииShoe and boot cleaning units
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-09-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)500
    • Ширина (мм)1400
    • Глубина (мм)510
    Связанные
    • Основной материалМинерал
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)80
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_44
    • Описание Uniclass 2015Janitorial sinks

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка