Опубликуйте свои продукты
Cabinet for installation under the tabletop WSPL0018
Cabinet for installation under the tabletop WSPL0018
    KWC Group Management AG

    Cabinet for installation under the tabletop WSPL0018

    Base cabinet for classroom basin made of melamine coated chipboard, colour white. Floor standing unit closed on three sides with black skirting board and adjustable feet, front door with handle and cylinder lock, door hinge left or right. Door hinge right
    Cпецификация
    • Overall depth 390.00 mm
      Overall height 720.00 mm
      Overall width 570.00 mm
      Body material Water resistant chipboard
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000107664
    • Тип продукцииWash place solutions
    • Группа продукцииWashroom furniture
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-12-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)720
    • Ширина (мм)570
    • Глубина (мм)390
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)17
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_12
    • Описание Uniclass 2015Classroom storage units
    • Номер OmniClass23-31 25 13
    • Наименование OmniClassBathroom Cabinets

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка