Опубликуйте свои продукты
EXOS. waste bin EXOS605W
EXOS. waste bin EXOS605W
    KWC Group Management AG
    Архив

    EXOS. waste bin EXOS605W

    Waste bin for wall mounting, stainless steel with satin finish, white safety glass front panel, casing with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.2 mm, capacity approximate 30 litres, integrated bag holder, includes mounting bracket and mounting materials.

    Dimensions 300 x 573 x 250 mm (W x H x D)

    Cпецификация
    • Bag holder Integrated
      Filling volume 30.00 liter
      Lid No
      Lock Key-lock
      Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 250.00 mm
      Overall height 573.00 mm
      Overall width 300.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Surface treatment InoxPlus (anti fingerprint)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2030025228
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииWaste bins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-10-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)573
    • Ширина (мм)300
    • Глубина (мм)250
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)10.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Мусорные баки
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Описание Uniclass 2015Waste bins