Опубликуйте свои продукты
EXOS. hygiene waste bin EXOS611EB
EXOS. hygiene waste bin EXOS611EB
    KWC Group Management AG
    Архив

    EXOS. hygiene waste bin EXOS611EB

    Hygiene waste bin for recessed mounting, stainless steel with satin finish, black safety glass front panel and casing with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.2 mm, capacity approx. 3.7 litres, hinged self-closing front, integrated plastic container for waste removal, includes mounting materials. Dimensions 234 x 332 x 125 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Bag holder No
      Filling volume 3.70 liter
      Lid Yes
      Lock No lock
      Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 125.00 mm
      Overall height 332.00 mm
      Overall width 234.00 mm
      Type of mounting Recessed mounting
      Surface treatment InoxPlus (anti fingerprint)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2030034631
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииHygiene bins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)332
    • Ширина (мм)234
    • Глубина (мм)125
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)5.85
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Мусорные баки
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Описание Uniclass 2015Waste bins