Опубликуйте свои продукты
Fitting unit for double-row sanitary facilities AQFU0233
Fitting unit for double-row sanitary facilities AQFU0233
    KWC Group Management AG

    Fitting unit for double-row sanitary facilities AQFU0233

    Fitting unit ready for connection with 10 wash places, for mounting on double-row sanitary facilities, for connection to hot and cold water from below via guide pipe holders. Housing made of stainless steel, satin finished with pre-assembled fitting connection blocks, connection options for power supply to electronic fittings, and stainless steel piping. Dimensions of housing 3000 x 470 x 73 mm (W x H x D) Wash place width 600 mm
    Cпецификация
    • circulation no
      fitting separately
      hygiene flushing no
      type of mixing yes
      overall depth 73 mm
      overall height 470 mm
      overall width 3,000 mm
      protective shutdown no
      type of mounting mounted on product
      wash place width 600 mm
      number of wash places 10
      position of water connection from bottom
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2030064969
    • Тип продукцииTaps
    • Группа продукцииFitting units
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)470
    • Ширина (мм)3000
    • Глубина (мм)73
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)31.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка