Опубликуйте свои продукты
EXOS Toilet roll holder EXO675X
EXOS Toilet roll holder EXO675X
    KWC Group Management AG

    EXOS Toilet roll holder EXO675X

    EXOS toilet roll holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, for rolls with a maximum diameter of 120 mm, stainless steel spindle with integrated roll stop function, including mounting material.
    Cпецификация
    • maximum depth/diameter of consumable 120 mm
      maximum width of consumable 110 mm
      filling quantity 1
      filling quantity uom rolls
      lock no lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 129 mm
      overall height 62 mm
      overall width 123 mm
      spindle yes
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка3600008848
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииWC-roll holders
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-09-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)62
    • Ширина (мм)123
    • Глубина (мм)129
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)0.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Описание Uniclass 2015Toilet roll holders

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка