Опубликуйте свои продукты
Hygiene bag dispenser HBD91
Hygiene bag dispenser HBD91
    KWC Group Management AG

    Hygiene bag dispenser HBD91

    Sanitary bag dispenser for wall mounting, made of stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, corners not welded, internal mounting bracket, mounting with pre-attached double-sided adhesive tape or enclosed screws and hanger bolts, including acetone wipe for cleaning the surface to be glued, for boxes with a maximum depth of 17 mm.

    Dimensions 95 x 150 x 24 mm (W x H x D)

    Cпецификация
    • filling quantity 30
      filling quantity uom pieces
      lock no lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 24 mm
      overall height 150 mm
      overall width 95 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable hygiene bag
      type of fixing screw - glue
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка3600008946
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииHygiene bag dispensers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)150
    • Ширина (мм)95
    • Глубина (мм)24
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)0.24
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22
    • Описание Uniclass 2015Dispensers and acceptance units

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка